text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
A=Slot T
10
B1=lățime
160
L=lungime
330
S=înălțime
50
A1
8
B
16,5
B2
50
C
7
H
21
H1
4
L1
250
L2
100
L3
300
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 călită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem