text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
A=Slot T
12
B1=lățime
250
L=lungime
480
S=înălțime
56
A1
12
B
19,5
B2
80
C
8
H
25
H1
6
L1
400
L2
160
L3
450
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 călită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem