text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
A=Slot T
14
B1=lățime
315
L=lungime
580
S=înălțime
63
A1
14
B
23
B2
100
C
9
H
28
H1
6
L1
500
L2
220
L3
550
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 călită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem