Placă de prindere cu canelură T GJL300 01126-10-31430050
- Element de bază pentru structura sistemului
- Caneluri în T șlefuite
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
Unitatea de vânzare
1.084,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Varianta 2
rotund
Formă
C
Materialul
corpului de bază
GJL300
BN= lățimea canelurii
14
D2=Diametrul exterior
300
D4 = Orificiu de fixare
M12
H4=înălțime
23
H=înălțime
50
L9=distanța fantelor T
75
NB=număr în
direcție transversală
2
NL=număr în
direcție longitudinală
2
L2
150
L6
250
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Plăcile de prindere rotunde cu fante în T sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Spațierea precisă a canelurilor în direcția longitudinală și transversală garantează o precizie de repetare foarte mare a strângerii.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi cu piulițe în T pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Spațierea precisă a canelurilor în direcția longitudinală și transversală garantează o precizie de repetare foarte mare a strângerii.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi cu piulițe în T pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.