Baseplate with T-slot GJL300 01126-10-31440050
- Element de bază pentru structura sistemului
- Caneluri în T șlefuite
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
Unitatea de vânzare
1.790,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Varianta 2
rotund
Formă
C
Materialul
corpului de bază
GJL300
BN= lățimea canelurii
14
D2=Diametrul exterior
400
D4 = Orificiu de fixare
M12
H4=înălțime
23
H=înălțime
50
L9=distanța fantelor T
75
NB=număr în
direcție transversală
4
NL=număr în
direcție longitudinală
4
L2
250
L6
350
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Round baseplates with T-slots are used for constructing modular fixtures. These baseplates are positioned and mounted directly on machine tables.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The aligning holes are used to align the baseplate on the machine table.
Please order locating pins to locate the baseplates separately.
Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The aligning holes are used to align the baseplate on the machine table.
Please order locating pins to locate the baseplates separately.
Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
On request
other dimensions.
Drawing reference
1) hole for DIN 912 cap screw (D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.