Placă de prindere cu orificii ale grilei GJL300 01126-10-21230050
- Element de bază pentru structura sistemului
- Distanța dintre grile 50 mm
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
Unitatea de vânzare
932,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Varianta 2
rotund
Formă
B
Materialul
corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M12
D2=Diametrul exterior
300
D4 = Orificiu de fixare
M12
D= orificiu de montare
12
H=înălțime
50
N1=număr
Găuri grilă
24
NB=număr în
direcție transversală
5
NL=număr în
direcție longitudinală
5
L2
150
L6
220
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Plăcile de prindere rotunde cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi corpuri modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Plăcile de prindere rotunde cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi corpuri modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D4)
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.