text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Varianta 2
rotund
Formă
B
Materialul corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M16
D2=Diametrul exterior
500
D4 = Orificiu de fixare
M16
D= orificiu de montare
16
H=înălțime
50
N1=număr Găuri grilă
68
NB=număr în direcție transversală
9
NL=număr în direcție longitudinală
9
L2
300
L6
400
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Plăcile de prindere rotunde cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi corpuri modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem