Placă dreptunghiular oțel 01130-03X750
- Deosebit de potrivit ca corp de bază în construcția de mașini, scule și dispozitive de fixare
- Dimensiuni diferite
Unitatea de vânzare
113,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă
Varianta 1
dreptunghiular
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
63
L=lungime
750
S=înălțime
12
UNSPSC Code
31161516
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
Oțel 1.1730.
Version
lucioasă.
Note
Plăcile de precizie din oțel sunt adecvate, în special, ca corpuri de bază în construcția utilajelor, sculelor și dispozitivelor de fixare. Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.