text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main material
steel
B=Width
150
L=Length
250
S=Height
25
UNSPSC Code
31161516
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
Description

Material
Oțel 1.1730.
Version
lucioasă.
Note
Plăcile de precizie din oțel sunt adecvate, în special, ca corpuri de bază în construcția utilajelor, sculelor și dispozitivelor de fixare. Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought