text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă
Varianta 1
dreptunghiular
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
150
L=lungime
750
S=înălțime
25
UNSPSC Code
31161516
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
Oțel 1.1730.
Version
lucioasă.
Note
Plăcile de precizie din oțel sunt adecvate, în special, ca corpuri de bază în construcția utilajelor, sculelor și dispozitivelor de fixare. Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem