Placă dreptunghiular Fontă cenușie 01140-06X200
- Deosebit de potrivit ca corp de bază în construcția de mașini, scule și dispozitive de fixare
- Dimensiuni diferite
Unitatea de vânzare
148,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă
Varianta 1
dreptunghiular
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
160
L=lungime
200
S=înălțime
20
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.