text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport de fixare
Varianta 1
cu canelură T
Formă
C
Materialul corpului de bază
GJL300
BN= lățimea canelurii
14
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M12
H4=înălțime
23
H=înălțime
60
L9=distanța fantelor T
80
L=lungime
400
NB=număr în direcție transversală
4
NL=număr în direcție longitudinală
4
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Suporturile de fixare cu caneluri în T sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Aceste suporturi de fixare sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Spațierea precisă a canelurilor în direcția longitudinală și transversală garantează o precizie de repetare foarte mare a strângerii. Suporturile de fixare sunt potrivite cu mesele de mașini pentru mașini-unelte conform DIN 55201 și mesele de mașini conform JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi cu piulițe în T pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem