Subplate with T-slot GJL300 01148-3146363
- Element de bază pentru structura sistemului
- Caneluri în T cu potrivire perfectă, pentru poziționare și tensionare
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Potrivit pentru mesele mașinilor cu standard DIN și JIS
Unitatea de vânzare
3.581,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Suport de fixare
Varianta 1
cu canelură T
Formă
C
Materialul
corpului de bază
GJL300
BN= lățimea canelurii
14
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M16
H4=înălțime
23
H=înălțime
60
L9=distanța fantelor T
125
L=lungime
630
NB=număr în
direcție transversală
4
NL=număr în
direcție longitudinală
4
L2
500
L3
400
L4
200
L5
315
L6
200
L7
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Subplates with T-slots are used for constructing modular fixtures. These subplates are positioned and fastened directly on machine tables.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy. The subplates conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately. Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy. The subplates conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately. Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.