Suport de fixare cu canelură T GJL300 01148-3185050
- Element de bază pentru structura sistemului
- Caneluri în T cu potrivire perfectă, pentru poziționare și tensionare
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Potrivit pentru mesele mașinilor cu standard DIN și JIS
Sales unit
2.723,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Subplate
Version 1
with T-slot
Form
C
Main
material
GJL300
BN=Slot width
18
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M12
H4=height
30
H=Height
75
L9=distance T-slots
100
L=Length
500
NB=
No. across
4
NL=No.
lengthwise
4
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Suporturile de fixare cu caneluri în T sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Aceste suporturi de fixare sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Spațierea precisă a canelurilor în direcția longitudinală și transversală garantează o precizie de repetare foarte mare a strângerii. Suporturile de fixare sunt potrivite cu mesele de mașini pentru mașini-unelte conform DIN 55201 și mesele de mașini conform JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi cu piulițe în T pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Spațierea precisă a canelurilor în direcția longitudinală și transversală garantează o precizie de repetare foarte mare a strângerii. Suporturile de fixare sunt potrivite cu mesele de mașini pentru mașini-unelte conform DIN 55201 și mesele de mașini conform JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi cu piulițe în T pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.