Suport de fixare cu suprafețe de prindere preprocesate GJL300 01148-1008080
- Element de bază pentru structura sistemului
- Element de bază cu suprafețe de prindere preprocesate
- Post-procesare specifică clientului posibilă
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Potrivit pentru mesele mașinilor cu standard DIN și JIS
Unitatea de vânzare
3.101,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Suport de fixare
Varianta 1
cu suprafețe de prindere preprocesate
Formă
A
Materialul
corpului de bază
GJL300
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M16
H=înălțime
50
L=lungime
800
L10
320
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Suporturile de fixare cu suprafețe de prindere prelucrate oferă o modalitate rapidă și economică de a produce corpuri de bază cu grilă specifică sau orificii individuale. Suporturile de fixare sunt potrivite cu mesele de mașini pentru mașini-unelte conform DIN55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.