Prismă de fixare extra lat Fontă cenușie 01660-02X200
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ideal pentru preluarea componentelor rotunde
Sales unit
142,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism support
Version 1
extra wide
Main
material
grey cast iron
B=Width
50
H=Height
25
L=Length
200
B1
21,9
D
max.
24
H1
11
H2
43
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
GJL 250 călită.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.