Prismă de fixare extra lat Fontă cenușie 01660-03X200
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ideal pentru preluarea componentelor rotunde
Unitatea de vânzare
162,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prismă de fixare
Varianta 1
extra lat
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
63
H=înălțime
32
L=lungime
200
B1
26
D
max.
29
H1
13,5
H2
54
S
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 călită.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.