text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prismă de fixare
Varianta 1
extra lat
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
100
H=înălțime
40
L=lungime
200
B1
31,7
D max.
38
H1
17
H2
70
S
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 călită.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem