Prismă de fixare extra lat Fontă cenușie 01660-05X300
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ideal pentru preluarea componentelor rotunde
Unitatea de vânzare
323,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prismă de fixare
Varianta 1
extra lat
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
125
H=înălțime
56
L=lungime
300
B1
50
D
max.
58
H1
26
H2
101
S
3
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 călită.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.