Prismă de fixare extra lat Fontă cenușie 01660-06X200
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ideal pentru preluarea componentelor rotunde
Sales unit
306,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Prismă de fixare
Varianta 1
extra lat
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
160
H=înălțime
80
L=lungime
200
B1
79,3
D
max.
90
H1
41
H2
149
S
4
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
GJL 250 călită.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.