text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Profil dreptunghiular
Varianta 1
dreptunghiular
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
100
H=înălțime
80
L=lungime
400
R
8
UNSPSC Code
31161546
≈ S
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
GJL 250 călită.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: ±0,25 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought