Profil L isoscel Fontă cenușie 01380-03X150
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ușor de manipulat
- Versatil
Unitatea de vânzare
93,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Profil L
Varianta 1
isoscel
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
50
H=înălțime
50
L=lungime
150
S
12
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: ±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.