text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Profil L
Varianta 1
isoscel
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
50
H=înălțime
50
L=lungime
300
S
12
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 annealed or EN AW-7075.
Note
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Drawing reference
machined faces: ±0.25 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem