Profil L cu nervuri de ranforsare Fontă cenușie 01520-04X200
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ușor de manipulat
- Versatil
- Capacitate de încărcare stabilă
Unitatea de vânzare
281,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Profil L
Varianta 1
cu nervuri de ranforsare
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
160
H=înălțime
200
L=lungime
200
A
200
S
32
S1
22
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 călită.
Note
Lungimile de 150 mm și 200 mm au doar o singură nervură de armare.
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: ±0,25 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.