text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Profil L
Varianta 1
isoscel neuniform
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
250
H=înălțime
315
L=lungime
300
S
36
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: ±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought