{"product":{"productId":"agid.35523","price":0,"name":"Colțar de prindere din fontă cenușie, cu două fețe, cu sistem de prindere UNILOCK cu punct zero"},"currency":"EUR"}
Material
Colțar de prindere GJL 300.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Version
Colțar de prindere cu suprafețe de sprijin prelucrate cu precizie.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Colțar de prindere cu două fețe, cu module de strângere UNILOCK EFM 138 integrate. Modulele de strângere integrate permit fixarea sau schimbarea dispozitivelor de prindere și a dispozitivelor de fixare pe colțarul de prindere în cel mai scurt timp posibil. Prin urmare, timpii de instalare pot fi reduși, iar timpii de funcționare ai mașinii pot crește.
Material
Colțar de prindere GJL 300.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Version
Colțar de prindere cu suprafețe de sprijin prelucrate cu precizie.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Note
Colțarele de prindere sunt adaptate la mesele de mașină pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980.
Modulele de strângere sunt activate central prin intermediul unei conexiuni pneumatice.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.
Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Modulele de strângere sunt activate central prin intermediul unei conexiuni pneumatice.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.
Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Temperature range
+5 °C până la +60 °C.
Scope of delivery
- Colțar de prindere.
- Șuruburi de transport.
- Instrucțiuni de utilizare.
- Șuruburi de transport.
- Instrucțiuni de utilizare.
Drawing reference
1) Deschiderea racordului de aer G1/8
2) Funcție turbo pentru racordul de aer G1/8
2) Funcție turbo pentru racordul de aer G1/8
Accessory
- Șuruburi de fixare UNILOCK 42208.
- Plăci de schimb UNILOCK pentru sistemele de prindere cu punct zero 42755.
- Șuruburi de protecție UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Capac UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Plăci de schimb UNILOCK pentru sistemele de prindere cu punct zero 42755.
- Șuruburi de protecție UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Capac UNILOCK pentru module de prindere 42796.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.