text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știfturi de fixare
Varianta 1
cilindric
DIN
similar DIN 6321
Formă
A
Materialul corpului de bază
ceramică
Suprafața corpului de bază
șlefuit
Culoarea corpului de bază
albastru
D1=Diametrul exterior
6
D2=diametrul șurubului
4
H=înălțime
7
Formă suport
rotund
H1
6
H2
0,6
H3
4
Tip montaj
Diametre de montare
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
Ceramică de înaltă performanță Cerazur.
Version
șlefuit.
Note
Bolțurile de poziționare forma A sunt utilizate pentru poziționarea pieselor de lucru și a pieselor de fixare în alezaje cu dimensiuni adecvate.
Acestea pot fi, de asemenea, utilizate ca opritori și ca picioare pentru dispozitive de fixare.
Advantages
Cerazur este extrem de rezistent la impact și la îndoire. Materialul se bazează pe oxid de zirconiu. Aceasta este o soluție compozită metalo-ceramică.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem