Știfturi de fixare cilindric ceramică albastru șlefuit 02020-01-11622
- Soluție compozită metalo-ceramică
- Rezistent la impact și la îndoire
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
Unitatea de vânzare
174,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știfturi de fixare
Varianta 1
cilindric
DIN
similar DIN 6321
Formă
A
Materialul
corpului de bază
ceramică
Suprafața
corpului de bază
șlefuit
Culoarea
corpului de bază
albastru
D1=Diametrul exterior
16
D2=diametrul șurubului
8
H=înălțime
22
Formă suport
rotund
H1
12
H2
1,2
H3
8
Tip montaj
Diametre de montare
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
Ceramică de înaltă performanță Cerazur.
Version
șlefuit.
Note
Bolțurile de poziționare forma A sunt utilizate pentru poziționarea pieselor de lucru și a pieselor de fixare în alezaje cu dimensiuni adecvate.
Acestea pot fi, de asemenea, utilizate ca opritori și ca picioare pentru dispozitive de fixare.
Acestea pot fi, de asemenea, utilizate ca opritori și ca picioare pentru dispozitive de fixare.
Advantages
Cerazur este extrem de rezistent la impact și la îndoire. Materialul se bazează pe oxid de zirconiu. Aceasta este o soluție compozită metalo-ceramică.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.