Știfturi de fixare aplatizat ceramică albastru șlefuit 02020-01-31010
- Soluție compozită metalo-ceramică
- Rezistent la impact și la îndoire
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
Unitatea de vânzare
131,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știfturi de fixare
Varianta 1
aplatizat
DIN
similar DIN 6321
Formă
C
Materialul
corpului de bază
ceramică
Suprafața
corpului de bază
șlefuit
Culoarea
corpului de bază
albastru
D1=Diametrul exterior
10
D2=diametrul șurubului
6
H=înălțime
10
SW = lățimea cheii
7
B
2,5
Formă suport
rotund
H1
9
H2
0,9
H3
6
Tip montaj
Diametre de montare
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
Ceramică de înaltă performanță Cerazur.
Version
șlefuit.
Note
Forma aplatizată C poate fi utilizată pentru a reduce toleranțele în ceea ce privește distanța dintre găuri sau pentru a fixa piesa care urmează să fie poziționată într-o singură direcție.
Advantages
Cerazur este extrem de rezistent la impact și la îndoire. Materialul se bazează pe oxid de zirconiu. Aceasta este o soluție compozită metalo-ceramică.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.