Știfturi de fixare variantă scurtă Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 02020-212
- Utilizate pentru poziționarea pieselor de prelucrat și a pieselor de fixare în găuri cu dimensiuni potrivite
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
- Călit și șlefuit
- Suprafețe de susținere fără centrare
Unitatea de vânzare
8,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știfturi de fixare
Varianta 1
variantă scurtă
Varianta 2
cilindric
DIN
DIN 6321
Formă
B
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
D1=Diametrul exterior
12
D2=diametrul șurubului
6
H=înălțime
10
Formă suport
rotund
H1
9
H2
1,6
H3
6
T
0,02
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bolțurile de fixare forma B servesc la poziționarea de piese de prelucrat și piese ale dispozitivelor în orificii cu dimensiune potrivită.
Bolțurile de fixare forma B se pot utiliza și ca opritoare călite și ca picioare pentru dispozitive.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Bolțurile de fixare forma B se pot utiliza și ca opritoare călite și ca picioare pentru dispozitive.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.