Știfturi de fixare variantă scurtă oțel pentru scule întărit și șlefuit 02020-225
- Utilizate pentru poziționarea pieselor de prelucrat și a pieselor de fixare în găuri cu dimensiuni potrivite
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
- Călit și șlefuit
- Suprafețe de susținere fără centrare
Unitatea de vânzare
€14.26
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știfturi de fixare
Varianta 1
variantă scurtă
Varianta 2
cilindric
DIN
DIN 6321
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel pentru scule
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
D1=Diametrul exterior
25
D2=diametrul șurubului
12
H=înălțime
15
Formă suport
rotund
H1
18
H2
2,5
H3
9
T
0,04
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bolțurile de fixare forma B servesc la poziționarea de piese de prelucrat și piese ale dispozitivelor în orificii cu dimensiune potrivită.
Bolțurile de fixare forma B se pot utiliza și ca opritoare călite și ca picioare pentru dispozitive.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Bolțurile de fixare forma B se pot utiliza și ca opritoare călite și ca picioare pentru dispozitive.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.