text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locating pin
Version 1
long
Version 2
flattened
DIN
DIN 6321
Form
C
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Outside diameter
6
D2=Pin diameter
4
H=Height
12
B
1
H1
6
H2
1,2
H3
4
Kind of fastening
precision diameter
Seat form
round
T
0,02
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
Description

Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Forma aplatizată C poate fi utilizată pentru a reduce toleranțele în ceea ce privește distanța dintre găuri sau pentru a fixa piesa care urmează să fie poziționată într-o singură direcție.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought