text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Știfturi de fixare
Varianta 1
variantă scurtă
Varianta 2
aplatizat
DIN
DIN 6321
Formă
C
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
D1=Diametrul exterior
6
D2=diametrul șurubului
4
H=înălțime
7
B
1
Formă suport
rotund
H1
6
H2
1,2
H3
4
T
0,02
Tip montaj
Diametre de montare
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
Description

Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Forma aplatizată C poate fi utilizată pentru a reduce toleranțele în ceea ce privește distanța dintre găuri sau pentru a fixa piesa care urmează să fie poziționată într-o singură direcție.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem