text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știfturi de fixare
Varianta 1
variantă scurtă
Varianta 2
aplatizat
DIN
DIN 6321
Formă
C
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
D1=Diametrul exterior
20
D2=diametrul șurubului
12
H=înălțime
15
B
5
Formă suport
rotund
H1
18
H2
2
H3
9
T
0,04
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Forma aplatizată C poate fi utilizată pentru a reduce toleranțele în ceea ce privește distanța dintre găuri sau pentru a fixa piesa care urmează să fie poziționată într-o singură direcție.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought