Bolț de sprijin ceramică albastru șlefuit 02010-01-100080
- Soluție compozită metalo-ceramică
- Rezistent la impact și la îndoire
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
Unitatea de vânzare
111,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul
corpului de bază
ceramică
Suprafața
corpului de bază
șlefuit
Culoarea
corpului de bază
albastru
D1=Diametrul exterior
10
D2=diametrul șurubului
6
H=înălțime
8
Formă suport
rotund
H1
8,5
L3
1
L4
1
Tip montaj
Diametre de montare
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
Ceramică de înaltă performanță Cerazur.
Version
șlefuit.
Suprafața de susținere fără centrare.
Suprafața de susținere fără centrare.
Note
Bolțurile de sprijin pot fi, de asemenea, utilizate ca picioare pentru dispozitive.
Advantages
Cerazur este extrem de rezistent la impact și la îndoire. Materialul se bazează pe oxid de zirconiu. Aceasta este o soluție compozită metalo-ceramică.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.