text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul corpului de bază
ceramică
Suprafața corpului de bază
șlefuit
Culoarea corpului de bază
albastru
D1=Diametrul exterior
25
D2=diametrul șurubului
12
H=înălțime
20
Formă suport
rotund
H1
14
L3
1
L4
1
Tip montaj
Diametre de montare
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
Ceramică de înaltă performanță Cerazur.
Version
șlefuit.
Suprafața de susținere fără centrare.
Note
Bolțurile de sprijin pot fi, de asemenea, utilizate ca picioare pentru dispozitive.
Advantages
Cerazur este extrem de rezistent la impact și la îndoire. Materialul se bazează pe oxid de zirconiu. Aceasta este o soluție compozită metalo-ceramică.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought