text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rest pad
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Outside diameter
6
D2=Pin diameter
4
H=Height
2,5
H1
6,5
Kind of fastening
precision diameter
L3
0,7
L4
1,2
Seat form
round
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
Description

Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Suprafața de susținere fără centrare.
Note
Dacă se utilizează mai multe bolțuri de sprijin, înălțimea suportului poate fi recondiționată. Bolțurile de sprijin pot fi, de asemenea, utilizate ca picioare pentru dispozitive.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem