Bolț de sprijin Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 02010-10
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
- Călit și șlefuit
- Suprafețe de susținere fără centrare
Unitatea de vânzare
8,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
D1=Diametrul exterior
20
D2=diametrul șurubului
10
H=înălțime
6
Formă suport
rotund
H1
12
L3
2
L4
2
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Suprafața de susținere fără centrare.
Suprafața de susținere fără centrare.
Note
Dacă se utilizează mai multe bolțuri de sprijin, înălțimea suportului poate fi recondiționată. Bolțurile de sprijin pot fi, de asemenea, utilizate ca picioare pentru dispozitive.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.