text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
D1=Diametrul exterior
5
D2=diametrul șurubului
4
H=înălțime
10
B
5
Formă suport
rotund
R
7
Tip montaj
Diametre de montare
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
Description

Material
Oțel călit 1.0301.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem