Bolț de sprijin oțel de călire întărit, lustruit și șlefuit 02130-14X25
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive de fixare, fabricarea de scule
- Pentru susținerea pieselor și instalațiilor de prelucrat
- Utilizare călită
Unitatea de vânzare
6,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
D1=Diametrul exterior
14
D2=diametrul șurubului
12
H=înălțime
25
B
14
Formă suport
rotund
R
20
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel călit 1.0301.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.