Bolț de sprijin Oțel ameliorabil călit și lustruit 02153-08046
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive de fixare, fabricarea de scule
- Pentru susținerea pieselor și instalațiilor de prelucrat
Sales unit
5,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
D=filet
M8
H=înălțime
46
B
40
E
15
Formă suport
Hexagon
SW
13
Tip montaj
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
Description
Material
Oțel călit și temperat sau alamă.
Version
Oțel călit temperat și lustruit.
Alamă goală.
Alamă goală.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.