Bolț de sprijin Oțel ameliorabil călit și lustruit 02153-08056
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive de fixare, fabricarea de scule
- Pentru susținerea pieselor și instalațiilor de prelucrat
Unitatea de vânzare
5,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
D=filet
M8
H=înălțime
56
B
50
E
15
Formă suport
Hexagon
SW
13
Tip montaj
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
Oțel călit și temperat sau alamă.
Version
Oțel călit temperat și lustruit.
Alamă goală.
Alamă goală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.