text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
D=filet
M12
H=înălțime
50
B
42
E
21,9
Formă suport
Hexagon
SW
19
Tip montaj
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
Oțel călit și temperat sau alamă.
Version
Oțel călit temperat și lustruit.
Alamă goală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem