text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de sprijin
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M12
H=înălțime
50
B
42
E
21,9
Formă suport
Hexagon
SW
19
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit și temperat sau alamă.
Version
Oțel călit temperat și lustruit.
Alamă goală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem