Bolț de sprijin reglabil Oțel ameliorabil întărit și lustruit 02150-08
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive de fixare, fabricarea de scule
- Pentru susținerea pieselor și instalațiilor de prelucrat
- Strat de suprafață întărit
Unitatea de vânzare
8,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de sprijin
Varianta 1
reglabil
Varianta 2
cu contrapiuliță
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D1=Diametrul exterior
8
D=filet
M8
H=înălțime
50
E
15
F
aprox. N
2620
Formă suport
rotund
H1
32
H2
40
H3
max.
38
H3
min.
22
H4
5
R
11
SW
13
Tip montaj
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
întărit la margine și brunat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.