text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de sprijin
Varianta 1
reglabil
Varianta 2
cu contrapiuliță
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
D1=Diametrul exterior
12
D=filet
M12
H=înălțime
95
E
21,9
F aprox. N
6100
Formă suport
rotund
H1
50
H2
80
H3 max.
77
H3 min.
51
H4
6
R
16
SW
19
Tip montaj
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
întărit la margine și brunat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought