text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Varianta 1
variantă scurtă
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
D1=diametru interior
12
H=înălțime
16
D3
18
F
1,5
Formă suport
rotund
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel călit.
Version
călit și șlefuit (HRC 60 ±2).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought