Bucșă variantă scurtă Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 02026-2026
- Facilitați procesul de aderare
- Schimbare precisă și rapidă a piesei de prelucrat, cu uzură redusă
- Călit și șlefuit (60 HRC)
Unitatea de vânzare
14,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
D1=diametru interior
20
H=înălțime
26
D3
30
F
2,5
Formă suport
rotund
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel călit.
Version
călit și șlefuit (HRC 60 ±2).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.