Bandă de susținere reglabil Oțel ameliorabil brunată 02395-12132
- Suprafețe de contact șlefuite și prelucrate
- Disponibil pe diferite înălțimi
- Fixare cu ajutorul șurubului cilindric
- Pentru amplasarea pieselor de lucru
- Posibilitate de poziționare liberă
Unitatea de vânzare
127,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bandă de susținere
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Culoarea
corpului de bază
brunată
D=filet
M12
H=înălțime
32
B
38
B1
13
H1
19
L
140
L1
90
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Suprafețe de sprijin.
Note
Orificiul filetat servește la fixarea de elemente ale dispozitivului.
Cu benzile de susținere reglabile se poate regla orice poziție după preferințe.
Cu benzile de susținere reglabile se poate regla orice poziție după preferințe.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.