text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de sprijin
Varianta 1
cu contrapiuliță
Materialul corpului de bază
oțel ameliorabil
B=înălțime
53
E=lungimea filetului
30
G=filet
M8
SW = lățimea cheii
13
A
8
C
16
D
7
SW1
13
Tip montaj
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
Oțel călit și temperat, călit.
Version
lustruit.
Note
Datorită nasului rotunjit, șuruburile de susținere pot fi utilizate și ca element de poziționare pentru piese de prelucrat cu găuri.

Variantele 02037-20020 și 02037-20040 au un octogon.
Drawing reference
1) Piuliță de blocare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem